|
|
|
LVS04915
Teli burkolat alsó vízsz.sínekhez, W=400mm, D=400mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sima védőléc
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P váz készlet
|
Fülke felosztási forma
|
2-es forma
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm, mélység 400 mm
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 300 mm, mélység 400 mm
|
Beépített készülék
|
Vízszintes gyűjtősín
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Szélesség
|
320 mm
|
Nettó súly
|
0,58 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
34,7 cm
|
1.csomag hossza
|
41,7 cm
|
1. csomag súlya
|
580 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
12,2 cm
|
2. csomag szélessége
|
41 cm
|
2. csomag hossza
|
61 cm
|
2. csomag súlya
|
23,771 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
27 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
29,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|