|
|
|
LVS04922
Forma 2 oldalsó takaró old. függőleges sínhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Korlát
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P váz készlet
|
Hordó helyzet
|
Oldalrész
|
Fülke felosztási forma
|
2-es forma
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm, mélység 400 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
36
|
Beépített készülék
|
Függőleges oldalsó gyűjtősín
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
1926 mm
|
Szélesség
|
110 mm
|
Nettó súly
|
6,04 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,800 cm
|
1.csomag hossza
|
181,000 cm
|
1. csomag súlya
|
6,116 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
72
|
2.csomag magassága
|
39,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
2. csomag hossza
|
202,000 cm
|
2. csomag súlya
|
784,500 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|