|
|
|
LVS04951
Forma 4 kábelbevezető - 3/4M
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P váz készlet
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömítőlemez készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Mező - szélesség 650 mm
Mező, mélység 400 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
4
3
|
Tömbszelence lemez típus
|
Sima
|
Szerelési hely
|
A szekrény oldala
Rear of the enclosure
|
Anyag
|
Műanyag
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
200 mm
|
Szélesség
|
325 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Nettó súly
|
0,36 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
20 cm
|
1.csomag hossza
|
32,4 cm
|
1. csomag súlya
|
310 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
5,136 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
73 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
54 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|