|
|
|
LVS08084
Tömör ajtó Pack-hoz 4S
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Termék neve
|
Pack 160
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Tartozék
|
Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
2 csuklópánt
|
Szekrény szerelése
|
Felület
Szintbeállítás készlettel
|
Type of door
|
Teli
|
IP védettségi szint
|
IP30
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Pack szekrény - szélesség 555 mm
|
Ajtó nyitási oldal
|
Megfordítható
|
Reteszek száma
|
1
|
Door opening angle
|
130°
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
24
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
96
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
15
|
A vízszintes sorok száma
|
4
|
Szekrény anyaga
|
Kezelt acéllemez
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
780 mm
|
Szélesség
|
550 mm
|
Mélység
|
22 mm
|
Nettó súly
|
4,54 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN/IEC 62262
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
61,0 cm
|
1.csomag hossza
|
83,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,19 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
97,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
168,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|