|
|
|
LVS08186
Kábelcsatorna ajtó G szekrény 18M
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna
|
Tartozék
|
Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
2 csuklópánt
|
Type of door
|
Teli
|
IP védettségi szint
|
IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
IP30 ajtó nélkül
IP40 Ajtóval
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
|
Ajtó nyitási oldal
|
Megfordítható
|
Reteszek száma
|
2
|
Door opening angle
|
130°
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
18
|
Szekrény anyaga
|
Kezelő (rotációs hajtás): poliamid
Keret: kezelt acéllemez
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
930 mm
|
Szélesség
|
300 mm
|
Mélység
|
33 mm
|
Nettó súly
|
3,48 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN/IEC 62262
|
Szabványok
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
34,0 cm
|
1.csomag hossza
|
99,5 cm
|
1. csomag súlya
|
4,985 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
97,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
131,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|