|
|
|
LVS08213
Álló G bővítőszekrény IP30 30M
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ház gépkezelő doboz számára
|
Készülék alkalmazás
|
24V fan coil
|
Szekrény típusa
|
Funkcionális szekrény konfigurációtól függő
Fém szekrény
Indoor enclosure
|
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
|
Készlet összeállítás
|
Uprights
Rear plate
Top plate
Bottom plate
Talapzat
|
További információ
|
Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
|
Type of front plate
|
Nélkül külön kell rendelni
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
30
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
24
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
|
Termékbizonyítvány
|
AS/NZS
EAC
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[In] névleges áram
|
630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
|
Rövidzárlati áram
|
50 kA
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
25 kA 1 s megfelel IEC 61439-1
|
Szabályzott csúcs ellenállási áram
|
53 kA megfelel IEC 61439-1
|
Villamos szigetelési osztály
|
Class II.
|
Anyag
|
Hőkezelt acél
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Szélesség
|
595 mm
|
Magasság
|
Porcelán alátéttel: 1730 mm
|
Mélység
|
205 mm
|
Nettó súly
|
22,8 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP30 előlappal
IP40 Ajtóval
IP41 ajtóval és esővédő tetővel
IP44 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
|
IK védelmi fokozat
|
IK07 előlappal
IK08 with transparent door
IK10 műanyag szálas optikai kábellel
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Szeizmikus teszztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
66,5 cm
|
1.csomag hossza
|
174,5 cm
|
1. csomag súlya
|
24,66 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
97,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
133,0 cm
|
2. csomag hossza
|
202,0 cm
|
2. csomag súlya
|
217,28 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|