|
|
|
LVS08317
G bővítőszekrény IP55 27M
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hátsó védőrács
|
Készülék alkalmazás
|
24V fan coil
|
Szekrény típusa
|
Funkcionális szekrény konfigurációtól függő
|
További információ
|
Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
|
Type of front plate
|
Nélkül
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
27
|
18 mm-es modulok száma soronként
|
24
|
Kiegészítő jellemzők
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V kimeneten megfelel IEC 61439-2
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
[In] névleges áram
|
630 A -40 °C megfelel IEC 61439-2
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
25 kA 1 s megfelel IEC 61439-2
|
Szabályzott csúcs ellenállási áram
|
53 kA megfelel IEC 61439-2
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Szélesség
|
600 mm
|
Magasság
|
1450 mm
|
Mélység
|
260 mm
|
Nettó súly
|
12,52 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP55 Ajtóval
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 Ajtóval megfelel EN/IEC 62262
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Szeizmikus teszztek - 2,5 kV DM, 1 kV DM, 100 kHz és 1 MHz megfelel IEC 60068-2-57
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
49,0 cm
|
1.csomag hossza
|
142,0 cm
|
1. csomag súlya
|
12,423 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
38,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
2. csomag hossza
|
202,0 cm
|
2. csomag súlya
|
100,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|