|
|
|
LVS08371
Felső és alsó borítás G szekrény IP55, W=600
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Felső gyűjtősín ház
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Készülék alkalmazás
|
24V fan coil
|
Szekrény típusa
|
Fém szekrény
|
Installation description
|
Fali szekrény - szélesség 600 mm
|
Szabványok
|
IEC 61439-1 for enclosure
IEC 61439-2 for enclosure
|
Termékbizonyítvány
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Hőkezelt acél
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Speciális színopciók
|
Igen
|
Szélesség
|
545 mm
|
Magasság
|
50 mm
|
Mélység
|
230 mm
|
Nettó súly
|
3,6 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP55 for enclosure
|
IK védelmi fokozat
|
IK10
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,5 cm
|
1.csomag hossza
|
55,5 cm
|
1. csomag súlya
|
3,623 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
45,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
99,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|