|
|
|
LVS08386
Tető IP55 szekrényhez, W=600mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kinyúlókar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
55 mm
|
Szélesség
|
600 mm
|
Mélység
|
305 mm
|
Nettó súly
|
2,62 kg
|
Anyag
|
Hőkezelt acél
|
Szín
|
Antracitszürke (RAL 7016)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,5 cm
|
1.csomag hossza
|
57,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,762 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
76,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
144,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|