|
|
|
LVS08391
Függőleges rögzítő váz IP55
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Oszlop és közbenső oszlop
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G ház gépkezelő doboz számára
|
Termék kompatibilitása
|
IP55 szekrény
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
Tartozék
|
2 állítható rögzítőpánt
1 illesztés
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Fali szekrény
Fali kábelvezeték
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Hosszúság
|
1950 mm
|
Magasság
|
1950 mm
|
Szélesség
|
50 mm
|
Nettó súly
|
4,68 kg
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Természetes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
196,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,711 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
120
|
2.csomag magassága
|
82,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
2. csomag hossza
|
202,0 cm
|
2. csomag súlya
|
587,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|