|
|
|
LVS08407
Vázszerkezet, W=650+150mm, D=400mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Váz készlet
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Tartozékok
|
Négy kereszt-tag
Rögzítő hardver
Egymás melletti kombinációs készlet
Két keret
|
További információ
|
Egymás mellé vagy egymásnak háttal szerelhető
Sín rekesz a bal vagy jobb oldalon
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Mező - szélesség 650 + 150 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
2000 mm
|
Szélesség
|
800 mm
|
Mélység
|
400 mm
|
Nettó súly
|
24,04 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
42,000 cm
|
1.csomag hossza
|
203,500 cm
|
1. csomag súlya
|
25,330 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
87,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
2. csomag hossza
|
202,000 cm
|
2. csomag súlya
|
324,000 kg