|
|
|
LVS08538
IP30 átlátszó ajtó, W=800mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Tartozék
|
Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
2 csuklópánt
150 mm-es elválasztó az oldalsó rekeszekhez
Felületkezelő tartozék
|
Szekrény szerelése
|
Álló kivitelű
|
Type of door
|
Átlátszó
|
IP védettségi szint
|
IP30
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező - szélesség 800 mm
Mező - szélesség 650 + 150 mm
|
Ajtó nyitási oldal
|
Megfordítható
|
Reteszek száma
|
2
|
Door opening angle
|
120°
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
36
|
Szekrény anyaga
|
Üveg
Kezelt acéllemez
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
1925 mm
|
Szélesség
|
800 mm
|
Mélység
|
30 mm
|
Nettó súly
|
23,28 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN/IEC 62262
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
85,0 cm
|
1.csomag hossza
|
200,0 cm
|
1. csomag súlya
|
25,22 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
78,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
2. csomag hossza
|
202,0 cm
|
2. csomag súlya
|
272,0 kg