|
|
|
LVS08564
Csuklós homloklaptartó keret W400
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csuklós elülső lemeztartó keret
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P harangalátét
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Szekrénymező kábelvezeték - szélesség 400 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
36
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
2000 mm
|
Szélesség
|
400 mm
|
Nettó súly
|
5,18 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
35,0 cm
|
1.csomag hossza
|
190,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,8 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
42,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
2. csomag hossza
|
202,0 cm
|
2. csomag súlya
|
107,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|