|
|
|
LVS08576
Takaró keret P rendszer IP30 W650
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Tartozék
|
Keret
|
Szekrény szerelése
|
Álló kivitelű
|
Type of door
|
Fedélkeret
|
IP védettségi szint
|
IP30
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
|
Door opening angle
|
120°
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
36
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
2000 mm
|
Szélesség
|
650 mm
|
Nettó súly
|
6,76 kg
|
Anyag
|
Hőkezelt acél
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN/IEC 62262
|
Szabványok
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
70,000 cm
|
1.csomag hossza
|
200,000 cm
|
1. csomag súlya
|
8,580 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
101,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
2. csomag hossza
|
202,000 cm
|
2. csomag súlya
|
123,000 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|