|
|
|
LVS08585
Nyitható homloklap készlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgópánt készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P homloklap tartókeret
PrismaSeT PrismaSeT G homloklap tartókeret
|
Tartozék
|
2 csuklópánt
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező
Fali szekrény
Álló szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Anyag
|
Fémötvözet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,6 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
83,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
2. csomag hossza
|
23,5 cm
|
2. csomag súlya
|
914,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
32,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
55,5 kg