|
|
|
LVS08696
IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=650mm, D=600mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömítőlemez készlet
|
Termék kompatibilitása
|
IP31 szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Mező - szélesség 650 mm
|
Tömbszelence lemez típus
|
Two part gland plate
|
Anyag
|
Hőkezelt acél
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Szélesség
|
650 mm
|
Mélység
|
600 mm
|
Nettó súly
|
4,8 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
39,500 cm
|
1.csomag hossza
|
56,600 cm
|
1. csomag súlya
|
4,714 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
X12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
32
|
2.csomag magassága
|
44,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
168,000 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|