|
|
|
LVS08703
Álpadló rögzítő egység
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzítőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P váz készlet
|
Termék kompatibilitása
|
Prisma P
|
Tartozék
|
4 kapocs
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Tápegység
|
Installation description
|
Mező
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Hosszúság
|
110 mm
|
Magasság
|
21 mm
|
Szélesség
|
27 mm
|
Szín
|
Természetes
|
Nettó súly
|
0,9 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,8 cm
|
1.csomag hossza
|
11,0 cm
|
1. csomag súlya
|
870,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,988 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|