|
|
|
LVS08704
Padozati és fali rögzítő egység
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rögzítőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P váz készlet
|
Termék kompatibilitása
|
Prisma P
|
Tartozék
|
2 tartó
4 kapocs
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Fal
Padlózatra helyezhető
|
Installation description
|
Mező
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Szín
|
Természetes
|
Nettó súly
|
1,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,19 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
29,3 cm
|
2. csomag hossza
|
39,8 cm
|
2. csomag súlya
|
12,169 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
109,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|