|
|
|
LVS08711
IP31 tömítő készlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P roof top controller
|
IP védettségi fok
|
IP31
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömítőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tömítés tartozék
|
Tartozék
|
1 öntapadó tömítés
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Mező - szélesség 650 mm, mélység 400 mm
Mező - szélesség 650 mm, mélység 600 mm
Mező - szélesség 800 mm, mélység 400 mm
Mező - szélesség 800 mm, mélység 600 mm
2 szekrénymező - szélesség 800 + 400 mm, mélység 400 mm
2 szekrénymező - szélesség 800 + 400 mm, mélység 600 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
1,86 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
32,0 cm
|
1.csomag hossza
|
42,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,769 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,253 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
72
|
3.csomag magassága
|
101,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
146,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|