|
|
|
LVS08717
IP55 tömítő készlet old. összeép.
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P váz készlet
PrismaSeT PrismaSeT 6300 váz készlet
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömítőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tömítés tartozék
|
Tartozék
|
1 öntapadó tömítés
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Mező, mélység 400 mm
Mező, mélység 600 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Hosszúság
|
5300 mm
|
Nettó súly
|
0,14 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,5 cm
|
1.csomag hossza
|
24,5 cm
|
1. csomag súlya
|
72,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
11,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
48,0 cm
|
2. csomag hossza
|
59,5 cm
|
2. csomag súlya
|
2,602 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
97,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
53,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|