Schneider-Electric
 
LVS08718 picture- Schneider-electric
LVS08718
Összeépítési csavarkészlet+tartozékok
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Rögzítőkészlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P váz készlet
Termék kompatibilitása Prisma P
Tartozék 1 csavar
Kombinációs tartozékok
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Szín Természetes
Nettó súly 0,46 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,8 cm
1. csomag szélessége 6 cm
1.csomag hossza 9 cm
1. csomag súlya 534 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 10,933 kg
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék