|
|
|
LVS08721
2 db oldallemez talphoz, D=600mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Plotter adapter kártyához
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
IP31 szekrény
IP41 enclosure
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Mező, mélység 600 mm
Duct, mélység 600 mm
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Magasság
|
100 mm
|
Mélység
|
600 mm
|
Nettó súly
|
1,08 kg
|
Felületkezelés
|
Textured
Matt
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
1.csomag hossza
|
43,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,04 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
252
|
2.csomag magassága
|
61,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
293,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|