|
|
|
LVS08736
IP30 hátsó borítás, W=650mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hátsó védőrács
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
|
Készülék alkalmazás
|
24V fan coil
|
Szekrény típusa
|
Fém szekrény
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
|
Készlet összeállítás
|
Side panel
|
Szabványok
|
IEC 61439-1 for enclosure
IEC 61439-2 for enclosure
|
Termékbizonyítvány
|
AS/NZS
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Hőkezelt acél
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Speciális színopciók
|
Igen
|
Szélesség
|
650 mm
|
Magasság
|
2000 mm
|
Nettó súly
|
12,02 kg
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP30 for enclosure
|
IK védelmi fokozat
|
IK08
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
68,500 cm
|
1.csomag hossza
|
105,500 cm
|
1. csomag súlya
|
12,279 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
74,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
198,500 kg