Schneider-Electric
 
LVS08804 picture- Schneider-electric
LVS08804
4 db rögzítő fül, külső falra
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Külső videokamera
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Termék kompatibilitása IP31 szekrény
IP30 szekrény
IP43 szekrény
Kiegészítő jellemzők
Installation description Fali szekrény
Álló szekrény
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Szín Természetes
Nettó súly 0,22 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2 cm
1. csomag szélessége 6 cm
1.csomag hossza 13 cm
1. csomag súlya 222 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 9,05 kg
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék