Schneider-Electric
 
LVS08807 picture- Schneider-electric
LVS08807
100 mm-es alapkeret álló G kábelcsatlakozóhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Oszloptalp oldalpanel
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Termék kompatibilitása IP31 szekrény
IP41 enclosure
Kiegészítő jellemzők
Installation description Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 100 mm
Szélesség 300 mm
Mélység 260 mm
Nettó súly 1,44 kg
Felületkezelés Matt
Textured
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8 cm
1. csomag szélessége 12 cm
1.csomag hossza 34 cm
1. csomag súlya 1,729 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 9,345 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 86,76 kg
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék