|
|
|
LVS08812
2 db emelő k.tartó G alapszekrény+csat.
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Merevítőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Emelés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
IP30 szekrény
IP43 szekrény
IP31 szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Fali szekrény + kábelvezeték
Álló szekrény + kábelcsatorna
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Anyag
|
Acél
|
Magasság
|
125 mm
|
Szélesség
|
900 mm
|
Mélység
|
20 mm
|
Nettó súly
|
5,02 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
1.csomag hossza
|
90,5 cm
|
1. csomag súlya
|
6,105 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
39,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
195,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|