|
|
|
LVS08813
2 db emelő k.tartó 2db G szek.+1db csat.
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Merevítőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Emelés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
IP43 szekrény
IP31 szekrény
IP30 szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
2 fali szekrény + kábelvezeték
2 álló szekrény + kábelcsatorna
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Anyag
|
Acél
|
Magasság
|
125 mm
|
Szélesség
|
1500 mm
|
Mélység
|
20 mm
|
Nettó súly
|
8,2 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,400 cm
|
1.csomag hossza
|
150,000 cm
|
1. csomag súlya
|
10,150 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
39,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
2. csomag hossza
|
202,000 cm
|
2. csomag súlya
|
423,000 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|