|
|
|
LVS08817
Összeépítő tartóoszlop
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Oszlop és közbenső oszlop
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G ház gépkezelő doboz számára
|
Termék kompatibilitása
|
IP43 szekrény
IP30 szekrény
IP31 szekrény
|
IP védettségi szint
|
IP30
IP31
IP44
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési pozíció
|
Függőleges
|
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Magasság
|
1676 mm
|
Nettó súly
|
9,4 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,0 cm
|
1.csomag hossza
|
189,0 cm
|
1. csomag súlya
|
12,848 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P2M
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
53,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,0 cm
|
2. csomag hossza
|
200,0 cm
|
2. csomag súlya
|
371,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|