|
|
|
LVS08818
Többsz. összeép. klt G álló/fali szekr.
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kombinációs készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G ház gépkezelő doboz számára
|
Termék kompatibilitása
|
IP31 szekrény
IP30 szekrény
IP43 szekrény
|
IP védettségi szint
|
IP30
IP31
IP44
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Álló szekrény
Fali szekrény
Álló kábelcsatorna
Fali kábelvezeték
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
201 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,281 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
28 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
45 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|