|
|
|
LVS08831
IP31 tető 2db G alapszekrényhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kinyúlókar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
IP védettségi fok
|
IP31
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
2 álló szekrény - szélesség 600 + 600 mm
2 fali szekrény - szélesség 600 + 600 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
1200 mm
|
Mélység
|
280 mm
|
Nettó súly
|
5,14 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Anyag
|
Hőkezelt acél
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
1.csomag hossza
|
123,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,22 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
21
|
2.csomag magassága
|
86,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
131,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|