|
|
|
LVS08841
IP43 ajtó tömítő készlet 24-33M
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G ajtó
|
IP védettségi fok
|
IP44
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hézagtömítő profil csatlakozókkal ellátott kábelhez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tömítés tartozék
|
Tartozék
|
1 öntapadó tömítés
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Fali szekrény - szélesség 300 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 850 mm
Álló szekrény - szélesség 300 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Álló szekrény - szélesség 850 mm
|
Függoleges modulok (50 mm) száma
|
6
9
12
15
18,0
21
24
27
30
33
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Hosszúság
|
5300 mm
|
Nettó súly
|
0,06 kg
|
Szín
|
Fekete (RAL 7016)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
123,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
12,718 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|