|
|
|
LVS08868
4 db kábeltartó G csatornához
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelszorító tartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
Kábelszorító tartó
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Hátsó
|
Rögzítés
|
Funkcionális oszlopok
|
Installation description
|
Álló szekrény - szélesség 300 mm
Fali szekrény - szélesség 300 mm
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Szélesség
|
300 mm
|
Nettó súly
|
0,42 kg
|
Anyag
|
Fém
|
Szín
|
Természetes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,2 cm
|
1.csomag hossza
|
24,0 cm
|
1. csomag súlya
|
421,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
11,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
19,0 cm
|
2. csomag hossza
|
26,5 cm
|
2. csomag súlya
|
4,377 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
48,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
221,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|