|
|
|
LVS08872
Kábelbevezető membrán 25 kábelhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G tömítőlemez készlet
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömítőlemez készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
IP43 szekrény
IP31 szekrény
IP55 szekrény
IP30 szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
|
Tömbszelence lemez típus
|
Membrán
|
Anyag
|
Vas
|
Kábelbemenet száma
|
4 átmérő: 5…7 mm
12 átmérő: 10…14 mm
4 átmérő: 14…20 mm
1 átmérő: 20…26 mm
4 átmérő: 8…14 mm
4 átmérő: 7…14 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Mélység
|
180 mm
|
Nettó súly
|
0,28 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,4 cm
|
1.csomag hossza
|
21,7 cm
|
1. csomag súlya
|
278,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,802 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
44,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
81,5 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|