|
|
|
LVS08875
Alapkeret FL21 membrán bevezetőhöz,G
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G kábelcsatorna
PrismaSeT PrismaSeT G tömítőlemez készlet
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartószerkezet tömítőlemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
IP31 szekrény
IP43 szekrény
IP30 szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
|
Tömbszelence lemez típus
|
FL21 kivágás
|
Szerelési hely
|
A szekrény teteje vagy alja
|
Anyag
|
Hőkezelt acél
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Szélesség
|
300 mm
|
Mélység
|
180 mm
|
Nettó súly
|
0,36 kg
|
Felületkezelés
|
Matt
Textured
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,100 cm
|
1.csomag hossza
|
24,200 cm
|
1. csomag súlya
|
360,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,600 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
72,000 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|