|
|
|
LVS08896
FL21 kábelbevezető membrán
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömítőlemez készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
IP30 szekrény
IP31 szekrény
IP55 szekrény
IP43 szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
|
Tömbszelence lemez típus
|
Membrán
|
Szerelési hely
|
Felső
Alul
|
Anyag
|
Vas
|
Kábelbemenet száma
|
4 átmérő: 7…14 mm
8 átmérő: 3 mm
1 átmérő: 17…30 mm
4 átmérő: 3…7 mm
4 átmérő: 5 mm
10 átmérő: 7…12 mm
10 átmérő: 7…10 mm
2 átmérő: 7…18 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Mélység
|
180 mm
|
Nettó súly
|
0,28 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,300 cm
|
1.csomag hossza
|
21,700 cm
|
1. csomag súlya
|
279,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,850 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
43,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
81,000 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|