|
|
|
LVS08904
12 db öntapadó felirat tartó, H=36mm, W=432mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Címketartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék
|
1 papírcímke
1 átlátszó borítás
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Szerelési mód
|
Ragasztó
|
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
12 darabos készlet
|
Magasság
|
36 mm
|
Szélesség
|
432 mm
|
Nettó súly
|
0,44 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4 cm
|
1. csomag szélessége
|
10 cm
|
1.csomag hossza
|
43 cm
|
1. csomag súlya
|
412 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
8,889 kg