|
|
|
LVS08906
12 db öntapadó felirat tartó, H=36mm, W=180mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Címketartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék
|
1 átlátszó borítás
1 papírcímke
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Szerelési mód
|
Ragasztó
|
Installation description
|
Szekrénymező kábelvezeték
Álló kábelcsatorna
Fali kábelvezeték
|
Mennyiség készletenként
|
12 darabos készlet
|
Magasság
|
36 mm
|
Szélesség
|
180 mm
|
Nettó súly
|
0,18 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,8 cm
|
1. csomag súlya
|
172,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,698 kg