|
|
|
LVS08910
Földelő átkötő 6mm2
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fékező ellenállás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Földelő készlet
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
|
Kábel keresztmetszete
|
6 mm²
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Álló szekrény
Fali szekrény
Mező
Pack szekrény
|
Csatlakozás típusa
|
M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval, 4 mm
M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval, 6 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Hossz
|
200 mm
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
2 cm
|
1.csomag hossza
|
10 cm
|
1. csomag súlya
|
40 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,35 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|