|
|
|
LVS08934
IP55 EURO kilincs zárbetét nélkül
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kilincs
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Záróelem
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
IP védettségi szint
|
IP55
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Ajtókivágás
|
Installation description
|
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Zár típusa
|
EURO
|
Kulcs száma
|
0
|
Zárolási típus
|
Retesz csőzár nélkül
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,8 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
384,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,932 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|