|
|
|
LVS08939
IP55 kilincs lakatoló készlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Reteszelő eszköz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G ajtó
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
ASSA zár
IP55 szekrény
Szabványos zár
|
Rögzítés
|
Nagy terhelhetőségű kiegészítő készlet
|
Installation description
|
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
197,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,139 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|