|
|
|
LVS08961
Javító festék ecsetelős
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Festőecset
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Javítófesték
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Űrtartalom
|
150 ml
|
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Pack szekrény
Fali szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,1 cm
|
1.csomag hossza
|
10 cm
|
1. csomag súlya
|
34 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
10,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
21 cm
|
2. csomag hossza
|
25,6 cm
|
2. csomag súlya
|
1,775 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
23 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
14,2 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|