|
|
|
LVS08963
Öntapadós rajztartó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rajz tartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
PrismaSeT Prisma PH szekrény
PrismaSeT Prisma P szekrény
PrismaSeT Prisma iPM M szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Ragasztó
|
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
Pack szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
230 mm
|
Szélesség
|
250 mm
|
Mélység
|
25 mm
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,900 cm
|
1.csomag hossza
|
24,700 cm
|
1. csomag súlya
|
134,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
26
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,943 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
624
|
3.csomag magassága
|
101,500 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
102,000 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|