|
|
|
LVS08965
Mágneses rögzítésű lámpatest
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsolóberendezés hordozható lámpa
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítás tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
|
Tartozék
|
Hálózati csatlakozózsinórral szállítva
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Mágneses
|
Rögzítés
|
Ajtókivágás
Előlap
|
Installation description
|
Mező
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
220/240 V
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Névleges teljesítmény W-ben
|
11 W
|
Anyag
|
Műanyag
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Hosszúság
|
345 mm
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
42 mm
|
Nettó súly
|
0,64 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
39,0 cm
|
1. csomag súlya
|
630,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
13,295 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|