|
|
|
LVS09933
IP55 zár + 2 kulcs no. 2433A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termékválaszték
|
PrismaSeT G
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csőzárretesz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PrismaSeT PrismaSeT G ajtó
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
IP55 szekrény
|
Rögzítés
|
Nagy terhelhetőségű kiegészítő készlet
|
Installation description
|
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Kulcs száma
|
2433A
|
Kulcs száma
|
2
|
Zárolási típus
|
Biztonsági kulcs
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,025 kg
|
Szín
|
Természetes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,0 cm
|
1.csomag hossza
|
5,5 cm
|
1. csomag súlya
|
29,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,691 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|