|
|
|
LX1D8P7
Tekercs mágneskapcsolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőrelé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LX1FF
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Átlagos ellenállás
|
9895 Ohm -20 °C
|
Zárt áramkör induktanciája
|
210,72 H
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D150
LC1D115
|
Mechanikai tartósság
|
8 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
1200 cikl/óra - <60 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Kidobás: 0,3...0,5 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Működési: 0,8...1,15 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
3…4,5 W -50/60 Hz
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
298,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,673 kg