|
|
|
LXD1P7
Tekercs, 230VAC (LC1D09-től LC1D38-ig)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőrelé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LXD3
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Átlagos ellenállás
|
538,6 Ohm -20 °C
|
Zárt áramkör induktanciája
|
20 H
|
Termék kompatibilitása
|
LC1DT20...DT40
CAD
LC1D09...D38
|
Mechanikai tartósság
|
15 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
3600 cikl/óra - <60 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Kidobás: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Működési: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Működési: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
2…3 W -50/60 Hz
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
|
Nettó súly
|
0,07 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,300 cm
|
1.csomag hossza
|
4,000 cm
|
1. csomag súlya
|
70,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,450 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|