|
|
|
LXD3D7
D40A-D65A működtető tekercs 42 VCA 50/60 Hz
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 13, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőrelé tekercs
|
Készülék rövid neve
|
LXD3
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
42 V AC 50/60 Hz
|
Átlagos ellenállás
|
6,18 Ohm -20 °C
|
Zárt áramkör induktanciája
|
0,37 H
|
Termék kompatibilitása
|
LC1DT60A
LC1DT80A
LC1D40A...D65A
|
Mechanikai tartósság
|
6 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
3600 cikl/óra - <60 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Kidobás: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Működési: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Működési: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
4…5 W -50/60 Hz
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
|
Nettó súly
|
0,07 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,8 cm
|
1.csomag hossza
|
9,8 cm
|
1. csomag súlya
|
160,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,145 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|