Schneider-Electric
 
LXD3N7 picture- Schneider-electric
LXD3N7
D40A-D65A működtető tekercs 415 VCA 50/60 Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Védőrelé tekercs
Készülék rövid neve LXD3
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 415 V AC 50/60 Hz
Átlagos ellenállás 635 Ohm -20 °C
Zárt áramkör induktanciája 35,6 H
Termék kompatibilitása LC1D40A...D65A
LC1DT80A
LC1DT60A
Mechanikai tartósság 6 Mciklus
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra - <60 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok Kidobás: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Működési: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Működési: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban 160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 4…5 W -50/60 Hz
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…60 °C
Nettó súly 0,07 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,8 cm
1. csomag szélessége 5,8 cm
1.csomag hossza 9,8 cm
1. csomag súlya 160,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,145 kg
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months