|
|
|
METSE9B2BMA
ION9000 hátoldali felszerelő készlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Távoli elektromos alaphelyzetbe hozó készülék
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Illesztő tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Powerlogic PowerLogic PM3000 távoli kijelző adapter
Powerlogic PowerLogic PM3000 energia- és teljesítményminőség mérő
|
Készlet összeállítás
|
Csavar torx
1 x kábel, 0,3 m
1 x adapter
Anya
Retainer
Használati utasítás
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
28,0 cm
|
1.csomag hossza
|
37,0 cm
|
1. csomag súlya
|
0,298 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|