Schneider-Electric
 
METSECAB10 picture- Schneider-electric
METSECAB10
Távoli kijelzőhöz 10méter kábel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PowerLogic
Termék vagy alkatrész típusa Kijelző kábel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kommunikációs kiegészítő
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Powerlogic PowerLogic PM8000
Powerlogic PowerLogic ION7550
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Távoli kijelző
Kábelhossz 10 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 15,200 cm
1.csomag hossza 25,400 cm
1. csomag súlya 389,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,880 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.